このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
10 ビットの AFE532A3W および 8 ビットの AFE432A3W (AFEx32A3W) は、3 チャネル、バッファ付き、電圧出力、電流出力、および ADC 入力のスマート アナログ フロント エンド (AFE) です。AFEx32A3W デバイスは、レーザー ダイオードや小型モーターの線形制御に使用できる電流源をサポートしています。これらのデバイスは、電圧出力用にハイ インピーダンスのパワーダウン モードと電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。チャネル 1 は ADC、電圧出力 DAC、またはコンパレータとして構成可能です。電圧出力 DAC は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、機能生成、およびプログラム可能不揮発性メモリ (NVM) によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。これらのデバイスは、SPI、I2C インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
これらのスマート AFE は、AFEx32A3W の機能セットと超小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、受動光ネットワーク (PON) や他の産業用レーザーにおけるレーザー ダイオードの電力制御や電界吸収変調レーザー (EML) 制御などのアプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
AFE532A3W | YBH (DSBGA、16) | 1.72mm × 1.72mm |
AFE432A3W | YBH (DSBGA、16) | 1.72mm × 1.72mm |