JAJSLP3 june 2023 AFE43902-Q1 , AFE53902-Q1
PRODUCTION DATA
10 ビットの AFE53902-Q1 および 8 ビットの AFE43902-Q1 デバイス (AFEx3902-Q1) は、LED ライティングのマルチスロープ・サーマル・フォールドバックを目的としたデュアル・チャネルのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。温度が上昇すると、LED ライトの出力が減少します。マルチスロープ・サーマル・フォールドバックにより、LED 温度をプログラムされたスレッショルドに制限しながら、温度変化に関係なく LED からの安定した光出力を維持できます。
AFEx3902-Q1 は、温度入力用の ADC と、出力として DAC または PWM ジェネレータを備えています。これらのデバイスは、マルチスロープのサーマル・フォールドバック・コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。AFEx3902-Q1 は、車載用テール・ライトやヘッドライト、園芸用ライトのサーマル・フォールドバックに最適です。AFEx3902-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に適したスマート AFE を実現できます。これらのデバイスは、I2C と SPI を自動的に検出し、内部基準電圧を備えています。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
AFE53902-Q1 | 10 ビット | RTE (WQFN、16) |
AFE43902-Q1 | 8 ビット |