JAJSHR3C
April 2016 – July 2019
AFE4405
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
ブロック概略図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
コミュニティ・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YZ|30
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajshr3c_oa
jajshr3c_pm
1
特長
トランスミッタ:
共通アノードLED構成をサポート
ダイナミック・レンジ:100dB
8 ビットで最大 50mA のプログラム可能な LED 電流 (100mA に拡張可能)
LED のオン時間をプログラム可能
3 つの LED を同時にサポートし、SpO
2
、HRM、複数波長の HRM を最適化
レシーバ
2 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
フォトダイオードからの電流入力を 24 ビットの 2 の補数形式で表現
LED、環境の各 TIA 入力に対して独立の DC オフセット減算 DAC (±15.75µA の範囲)
ADC出力におけるデジタル環境減算
トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
ダイナミック・レンジ:100dB
動的パワー・セーブ・モードにより、レシーバの電流を 200µA に低減
パルス周波数:5SPS~1000SPS
柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
柔軟なクロック・オプション
外部クロック:
4MHz~60MHz の入力クロック
内部クロック:4MHz 発振器
サンプル深度 240 の FIFO
フェーズ間にわたる分割処理をプログラム可能
I
2
C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
動作温度範囲:-20℃~+70℃
2.6mm×2.1mm DSBGA、0.4mmピッチ
供給電圧:Rx:2V~3.6V、Tx:3V~5.25V、
IO:1.8V~3.6V