AFE4405
- トランスミッタ:
- 共通アノードLED構成をサポート
- ダイナミック・レンジ:100dB
- 8 ビットで最大 50mA のプログラム可能な LED 電流 (100mA に拡張可能)
- LED のオン時間をプログラム可能
- 3 つの LED を同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長の HRM を最適化
- レシーバ
- 2 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
- フォトダイオードからの電流入力を 24 ビットの 2 の補数形式で表現
- LED、環境の各 TIA 入力に対して独立の DC オフセット減算 DAC (±15.75µA の範囲)
- ADC出力におけるデジタル環境減算
- トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
- ダイナミック・レンジ:100dB
- 動的パワー・セーブ・モードにより、レシーバの電流を 200µA に低減
- パルス周波数:5SPS~1000SPS
- 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
- 柔軟なクロック・オプション
- 外部クロック:
4MHz~60MHz の入力クロック - 内部クロック:4MHz 発振器
- 外部クロック:
- サンプル深度 240 の FIFO
- フェーズ間にわたる分割処理をプログラム可能
- I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
- 動作温度範囲:-20℃~+70℃
- 2.6mm×2.1mm DSBGA、0.4mmピッチ
- 供給電圧:Rx:2V~3.6V、Tx:3V~5.25V、
IO:1.8V~3.6V
AFE4405 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンド (AFE) です。このデバイスは、3 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 2 つのフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、プログラム可能な深度で、240 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。FIFO の深度は、保存が必要な位相に応じて分割できます。この FIFO は、I2C または SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。
完全なデータシートまたはその他の設計リソースの請求:AFE4405 に関する請求
More Information
Full data sheet and other design resources are available under NDA. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4405 FIFO内蔵、超小型、統合型 AFE、 ウェアラブル光学式心拍数モニタリング / バイオセンシング用 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 16日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE4405EVM Introduction User's Guide | 2016年 4月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
The AFE4403EVM is intended for evaluating the AFE4403 device. The fully integrated AFE is ideally suited for Pulse Oximeter and Heart rate monitoring applications and consists of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The AFE4403 has (...)
AFE4405EVM — AFE4405 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載、統合型 AFE の評価モジュール
The AFE4405 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is (...)
AFE4490SPO2EVM — AFE4490 パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) の評価基板
The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。