JAJSFN0A June   2018  – July 2019 AFE4420

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 コミュニティ・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YZ|30
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

AFE4420は、心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管酸素飽和度(SpO2)等の光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大4つのスイッチング発光ダイオード(LED)と最大4つのフォトダイオードをサポートします。最大16の信号位相を定義でき、各位相から信号を同期して取得し、128サンプルの先入れ先出し(FIFO)ブロックに保存できます。このFIFOは、I2CまたはSPIインターフェイスを使用して読み出すことができます。また、AFEには 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバが完全に統合されています。このデバイスは、ダイナミック・レンジの大きい送受信回路が搭載されているため、極めて小さい信号レベルのセンシングに適しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
AFE4420 DSBGA (30) 2.60mm×2.10mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。