データシート
AFE4420
- 最大 16 位相の信号取得をサポート
- 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
- 正確で連続的な心拍数モニタリング
- 最大 100dB のダイナミック・レンジ
- ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作
- LED 15µA、レシーバ 20µA (標準値)
- トランスミッタ
- 共通アノード LED 構成をサポート
- LED 電流を 50mA~200mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
- 2 つの LED を並列に点灯するモード
- LED のオン時間をプログラム可能
- 4 つの LED を同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長の HRM を最適化
- プログラム可能な制御信号により、外部 SPDT スイッチを使用して 8 つの LED まで動作を拡張
- レシーバ
- 4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
- 各 LED、環境の TIA 入力で個別の DC オフセット減算 DAC (7 ビット制御 / 最大±254µA の範囲)
- トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
- ADC 出力でのデジタル環境減算により、環境トーンを抑制
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- 自動環境キャンセレーション・モード (AACM) によりレシーバのダイナミック・レンジが拡大
- 2 つのプログラム可能な GPIO ピンと柔軟な割り込み生成
- サンプル深度 128 の FIFO
- I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧:
- Rx:
- 1.7V~1.9V (LDOバイパス)
- 1.9V~3.6V (LDO有効)
- Tx: 3V~5.5V
- IO: 1.7V~Rx_SUP
- Rx:
AFE4420は、心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管酸素飽和度(SpO2)等の光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大4つのスイッチング発光ダイオード(LED)と最大4つのフォトダイオードをサポートします。最大16の信号位相を定義でき、各位相から信号を同期して取得し、128サンプルの先入れ先出し(FIFO)ブロックに保存できます。このFIFOは、I2CまたはSPIインターフェイスを使用して読み出すことができます。また、AFEには 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバが完全に統合されています。このデバイスは、ダイナミック・レンジの大きい送受信回路が搭載されているため、極めて小さい信号レベルのセンシングに適しています。
詳細
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4420 マルチセンサ・ウェアラブル光心拍モニタおよびバイオセンシング用、 FIFO 搭載の超小型、統合型 AFE データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 16日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点