JAJSFN0A June   2018  – July 2019 AFE4420

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 コミュニティ・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YZ|30
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 最大 16 位相の信号取得をサポート
  • 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
  • 正確で連続的な心拍数モニタリング
    • 最大 100dB のダイナミック・レンジ
    • ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作
      • LED 15μA、レシーバ 20μA (標準値)
  • トランスミッタ
    • 共通アノード LED 構成をサポート
    • LED 電流を 50mA~200mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
    • 2 つの LED を並列に点灯するモード
    • LED のオン時間をプログラム可能
    • 4 つの LED を同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長の HRM を最適化
    • プログラム可能な制御信号により、外部 SPDT スイッチを使用して 8 つの LED まで動作を拡張
  • レシーバ
    • 4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
    • 各 LED、環境の TIA 入力で個別の DC オフセット減算 DAC (7 ビット制御 / 最大±254µA の範囲)
    • トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
    • ADC 出力でのデジタル環境減算により、環境トーンを抑制
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • 自動環境キャンセレーション・モード (AACM) によりレシーバのダイナミック・レンジが拡大
  • 2 つのプログラム可能な GPIO ピンと柔軟な割り込み生成
  • サンプル深度 128 の FIFO
  • I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 供給電圧:
    • Rx:
      • 1.7V~1.9V (LDOバイパス)
      • 1.9V~3.6V (LDO有効)
    • Tx: 3V~5.5V
    • IO: 1.7V~Rx_SUP