デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AFE4432 は、心拍数モニタリング (HRM) や血中酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、4 つまでのスイッチング発光ダイオード (LED) と 3 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。AFE4432 には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 12 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ・オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、160 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AFE4432 | DSBGA (25) | 1.80mm × 1.92mm |
TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.
To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on ti.com. Click on Subscribe to updates to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.
TI E2E™ サポート ・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。
リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の使用条件を参照してください。