AFE4432
- 最大 12 位相セットの信号取得をサポート
- 最大 4 個の LED と 3 個の PD をサポート
- 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
- 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
- 正確で連続的な PPG モニタリング
- ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:レシーバ:12µA (標準値)
- 0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク・システム SNR により、高精度の SpO2 測定が可能
- トランスミッタ:
- LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
- 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
- LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
- SpO2、多波長 HRM で 4 個の LED を同時にサポート
- レシーバ:
- 3 つの時間多重 PD 入力をサポート
- 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
- 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- 位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- ADC 出力におけるデジタル環境減算
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
- 環境、LED の自動 DC キャンセル
- サンプル深度 160 の FIFO
- SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
- 1.9mm × 1.8mm の DSBGA、0.35mm ピッチ
- 供給電圧:Rx:1.7~1.9V、Tx:3~5.5V
AFE4432 は、心拍数モニタリング (HRM) や血中酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、4 つまでのスイッチング発光ダイオード (LED) と 3 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。AFE4432 には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 12 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ・オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、160 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。
Request more information
Full data sheet and other design resources are available under NDA. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4432 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 |
製品概要 | Photoplethysmography (PPG) With Integrated AFE for Optical Biosensing | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
アプリケーション概要 | Measuring Oxygen Saturation (SpO2) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables | PDF | HTML | 2022年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4432EVM — AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
AFE4432 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング・アプリケーション向けのアナログ・フロント・エンド (AFE) である AFE4432 を評価するためのプラットフォームです。AFE4432 は、最大 4 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 3 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCH) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。