AFE4432EVM user's guide is available. Request now
AFE4432EVM
AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
AFE4432EVM
概要
AFE4432 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング・アプリケーション向けのアナログ・フロント・エンド (AFE) である AFE4432 を評価するためのプラットフォームです。AFE4432 は、最大 4 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 3 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。
特長
- 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE4432 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア・アップグレード・オプション
- micro USB ケーブル
- センサ・ボード
- 心拍モニタ (HRM) センサ・ケーブル
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE4432EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 11日 |