JAJSP28
August 2022
AFE4432
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Receiving Notification of Documentation Updates
4.2
サポート・リソース
4.3
Trademarks
4.4
Electrostatic Discharge Caution
4.5
Glossary
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
5.3
Mechanical Data
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YCH|25
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsp28_oa
1
特長
最大 12 位相セットの信号取得をサポート
最大 4 個の LED と 3 個の PD をサポート
各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
正確で連続的な PPG モニタリング
ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:レシーバ:12μA (標準値)
0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク・システム SNR により、高精度の SpO2 測定が可能
トランスミッタ:
LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
SpO2、多波長 HRM で 4 個の LED を同時にサポート
レシーバ:
3 つの時間多重 PD 入力をサポート
2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255μA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
ADC 出力におけるデジタル環境減算
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
環境、LED の自動 DC キャンセル
サンプル深度 160 の FIFO
SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
1.9mm × 1.8mm の DSBGA、0.35mm ピッチ
供給電圧:Rx:1.7~1.9V、Tx:3~5.5V