AFE44I30 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシング用途に適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大 6 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 4 つのフォトダイオードをサポートしています。最大 24 の信号位相を定義し、各位相から同期して信号を取得できます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、128 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。この FIFO は、I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AFE44I30 | DSBGA (30) | 2.60mm×2.10mm |