ホーム データ・コンバータ 統合型やスペシャル・ファンクションの各データ・コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

AFE44I30

アクティブ

ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO と I2C 搭載、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE)

製品詳細

Applications HRV, Hearables, Optical-HRM, SpO2, Vo2 max Number of input channels 4 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 6 Interface type I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications HRV, Hearables, Optical-HRM, SpO2, Vo2 max Number of input channels 4 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 6 Interface type I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 最大 24 位相の信号取得をサポート
  • 各位相に 6 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
  • 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
  • 正確で連続的な心拍数モニタリング
    • 16µA の PD 電流で最大 108dB のシステム SNR
    • 小さな電流でウェアラブル・デバイスの連続動作が可能、標準値:LED で 15µA、レシーバで 20µA
  • トランスミッタ
    • 共通アノード LED 構成をサポート
    • LED 電流を 25 mA~250 mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
    • 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
    • LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
    • SpO2、HRM、複数波長 HRM 向けに 6 つの LED を同時にサポート
  • レシーバ
    • 4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
    • 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
    • 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 位相ごとに 5 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 15.5µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 100dB に迫る環境除去 (最高 10Hz)
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • システムのマスタ・クロックと同期してデータを取得するオプション
  • 環境、LED の自動 DC キャンセル
  • サンプル深度 128 の FIFO
  • I2C インターフェイス
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 電源:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7~3.6V
  • 最大 24 位相の信号取得をサポート
  • 各位相に 6 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
  • 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
  • 正確で連続的な心拍数モニタリング
    • 16µA の PD 電流で最大 108dB のシステム SNR
    • 小さな電流でウェアラブル・デバイスの連続動作が可能、標準値:LED で 15µA、レシーバで 20µA
  • トランスミッタ
    • 共通アノード LED 構成をサポート
    • LED 電流を 25 mA~250 mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
    • 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
    • LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
    • SpO2、HRM、複数波長 HRM 向けに 6 つの LED を同時にサポート
  • レシーバ
    • 4 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
    • 2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
    • 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 位相ごとに 5 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 15.5µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
    • 100dB に迫る環境除去 (最高 10Hz)
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
  • 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
  • システムのマスタ・クロックと同期してデータを取得するオプション
  • 環境、LED の自動 DC キャンセル
  • サンプル深度 128 の FIFO
  • I2C インターフェイス
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 電源:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7~3.6V

AFE44I30 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシング用途に適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大 6 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 4 つのフォトダイオードをサポートしています。最大 24 の信号位相を定義し、各位相から同期して信号を取得できます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、128 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。この FIFO は、I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。

AFE44I30 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシング用途に適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大 6 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 4 つのフォトダイオードをサポートしています。最大 24 の信号位相を定義し、各位相から同期して信号を取得できます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、128 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。この FIFO は、I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE44I30 マルチセンサ・ウェアラブル光心拍モニタおよびバイオセンシング用、FIFO 搭載の超小型、統合型 AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 2月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE44I30EVM — AFE44I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型AFE の評価基板

AFE44I30 評価基板 (EVM) は、AFE44I30 製品に関連するシステム開発活動を促進および評価するためのプラットフォームです。AFE44I30 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング・アプリケーション向けのアナログ・フロント・エンド (AFE) です。

AFE44I30 は、6 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートします。最大 24 の信号位相を定義できます。この信号は、同期形式で各位相から取得できます。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス・アンプ (TIA) (...)

ドライバまたはライブラリ

AFE44I3X-DESIGN AFE44I30 and AFE44I31 design files

Ultra-low-power integrated analog front end (AFE) for wearable optical biosensing with FIFO and I2C
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE44I30 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO と I2C 搭載、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
AFE44I30EVM AFE44I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型AFE の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZ) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ