AFE44I30EVM
AFE44I30 ウェアラブル光学バイオセンシング向け超低消費電力統合型AFE の評価基板
AFE44I30EVM
概要
AFE44I30 評価基板 (EVM) は、AFE44I30 製品に関連するシステム開発活動を促進および評価するためのプラットフォームです。AFE44I30 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング・アプリケーション向けのアナログ・フロント・エンド (AFE) です。
AFE44I30 は、6 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートします。最大 24 の信号位相を定義できます。この信号は、同期形式で各位相から取得できます。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス・アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数のフェーズに対応させることも可能です。シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) を使用して FIFO を読み取ることができます。
また、AFE が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。AFE44I30 へのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、I2C インターフェイスを使用して外部ホスト・プロセッサとの通信を実施します。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。
特長
- 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE44I30 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア・アップグレード・オプション
- AFE44I30 evaluation module
- Micro-USB cable
- HRM sensor cable
バイオセンシング AFE
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE44I30EVM EU Declaration of Conformity | 2020年 2月 26日 | ||||
データシート | AFE44I30 マルチセンサ・ウェアラブル光心拍モニタおよびバイオセンシング用、FIFO 搭載の超小型、統合型 AFE データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 2月 5日 |