デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AFE4900デバイスは、同期心電図(ECG)およびフォトプレスチモグラム(PPG)信号取得用のアナログ・フロントエンド(AFE)です。このデバイスは、光学的バイオセンシング・アプリケーション、たとえば心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管の酸素飽和度(SpO2)などにも使用できます。PPG信号チェーンは、4つまでのスイッチング発光ダイオード(LED)と、3つまでのフォトダイオード(PD)をサポートします。これらのLEDは、完全に統合されたLEDドライバを使用して電源オンできます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用してデジタル化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AFE4900 | DSBGA (30) | 2.60mm×2.10mm |
スペース