DATA SHEET
AFE4960 2 チャネル ECG、呼吸および心拍パルス検出アナログ・フロント・エンド (AFE)、医療用ウェアラブル向け
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
- IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
- 222μA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
- 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
- 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
- SpO2、心拍数、PTT (脈波伝播時間) 向けの PPG 信号チェーン
- ECG 信号チェーン:
- 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
- 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
- 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
- INA ゲインを約 2~12 にプログラム可能
- 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
- 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5μVpp (INA ゲイン 12)
- 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
- 連続リード・オン / オフ検出モード
- リード・インピーダンス測定モード
- Bio-Z 信号チェーン:
- 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
- 方形波または正弦波による励起
- 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
- 2 チャネル ECG チャネル:
- 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
- PPG 信号チェーン
- 最大 24 の PPG 信号収集をサポート
- 各相に 4 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
- 最大 250mA の 8 ビット LED 電流制御
- 入力に配置した低ノイズ電流 DAC により DC を相殺
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- フィルタによりセンサの光ノイズ帯域幅を削減
- 外部クロックおよび内部発振器モード
- サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
- SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
- 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧:Rx:1.7~1.9V, IO:1.7~1.9V、Tx:3.0~5.5V