JAJSVV8 December 2024 AFE5401-EP
PRODUCTION DATA
AFE5401-EP は、統合レベルを重視するアプリケーションを対象としたアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 4 つのチャネルがあり、各チャネルは低ノイズ アンプ (LNA)、プログラマブル イコライザ (EQ)、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、アンチエイリアス フィルタで構成され、チャネルあたり 25MSPS の高速 12 ビット A/D コンバータ (ADC) に接続されています。
4 つの差動入力ペアはそれぞれ LNA によって増幅され、その後にプログラマブル ゲイン範囲が 0dB~30dB の PGA が接続されています。各チャネルについて、PGA と ADC の間にアンチエイリアス、ローパス フィルタ (LPF) も内蔵されています。
各 LNA、PGA、およびアンチエイリアス フィルタ出力は差動です (2VPP に制限)。アンチエイリアス フィルタは、オンチップの 12 ビット、25MSPS ADC を駆動します。4 つの ADC 出力は、12 ビットのパラレル CMOS 出力バスで多重化されます。
このデバイスは 9mm × 9mm の VQFN-64 パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。詳細については、AFE5401_info@list.ti.com にお問い合わせください。
部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ (公称) (2) |
---|---|---|
AFE5401-EP | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |