AFE5401-EP
- 統合型アナログ フロント エンドの内容:
- クワッド LNA、イコライザ、PGA、アンチエイリアス フィルタ、ADC
- 30dB PGA ゲインを持つ入力換算ノイズ:
- 15dB LNA ゲインで 2.9nV/√ Hz
- 18dB LNA ゲインで 2.0nV/√ Hz (HIGH_POW_LNA モード)
- チャネル間を同時にサンプリング
- プログラマブル LNA ゲイン:12dB、15dB、16.5dB、18dB
- プログラマブル イコライザ モード
- 診断モード内蔵
- 温度センサ
- プログラマブル ゲイン アンプ (PGA):
- 3dB 刻みで 0dB~30dB
- プログラマブル、3 次、アンチエイリアス フィルタ:
- 7MHz、8MHz、10.5MHz、12MHz
- A/Dコンバータ(ADC)
- クワッド チャネル、12 ビット、チャネルあたり 25MSPS
- 参照に外部デカップリングは不要
- パラレル CMOS 出力
- チャネルあたり 64mW 合計コア電力チャネルあたり 25MSPS
- 供給電圧:1.8V および 3.3V
- パッケージ:9mm×9mm VQFN-64
- デバイス温度:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- VID V62/25601
AFE5401-EP は、統合レベルを重視するアプリケーションを対象としたアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 4 つのチャネルがあり、各チャネルは低ノイズ アンプ (LNA)、プログラマブル イコライザ (EQ)、プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、アンチエイリアス フィルタで構成され、チャネルあたり 25MSPS の高速 12 ビット A/D コンバータ (ADC) に接続されています。
4 つの差動入力ペアはそれぞれ LNA によって増幅され、その後にプログラマブル ゲイン範囲が 0dB~30dB の PGA が接続されています。各チャネルについて、PGA と ADC の間にアンチエイリアス、ローパス フィルタ (LPF) も内蔵されています。
各 LNA、PGA、およびアンチエイリアス フィルタ出力は差動です (2VPP に制限)。アンチエイリアス フィルタは、オンチップの 12 ビット、25MSPS ADC を駆動します。4 つの ADC 出力は、12 ビットのパラレル CMOS 出力バスで多重化されます。
このデバイスは 9mm × 9mm の VQFN-64 パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。詳細については、AFE5401_info@list.ti.com にお問い合わせください。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE5401-Q1EVM — AFE5401 の評価基板
AFE5401 評価基板 (EVM) は、さまざまな信号、クロック、リファレンス、ADC の出力形式に対応する、AFE5401 統合型シグナル チェーン クワッドチャネル アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点