AFE7906 は、高性能、広帯域幅のマルチチャネル・レシーバで、6 つの RF サンプリング ADC を内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。4 つのレシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を 4 つの RX では最高 1200MHz、または 600MHz で最適化できます。
SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス・クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。