AFE7906
- データシート全体のご請求
- 6 個の RF サンプリング、14 ビット、3GSPS の ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- 4 つの ADC:ADC ごとに 1200MHz
- 6 つの ADC:ADC ごとに 600MHz
- RF 周波数範囲:5MHz~12GHz
- デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):25dB レンジ、0.5dB ステップ
- シングル DDC (6 チャネルの場合) またはデュアルバンド DDC (4 チャネルの場合)
- DDC チャネルごとに 16 個の NCO
- ADC クロック用の内部 PLL / VCO、または ADC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
- Sysref アライメント検出器
- SerDes データ・インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 8 つの SerDes トランスミッタ (最高 29.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE7906 は、高性能、広帯域幅のマルチチャネル・レシーバで、6 つの RF サンプリング ADC を内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。4 つのレシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を 4 つの RX では最高 1200MHz、または 600MHz で最適化できます。
SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス・クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。
spacer
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz 、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。
SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス・クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7900 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売) 搭載 EVM インターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。