JAJSLD9A December 2021 – September 2022 AFE8030
PRODUCTION DATA
AFE8030 は高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバであり、8 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーン、8 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーン、および補助チェーン (フィードバック・パス) のための 2 つの独立した RF フロントエンドを統合しています。トランスミッタおよびレシーバ・チェーンのダイナミック・レンジが広いので、無線基地局用の 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、 AFE8030 デバイスはマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。
各レシーバ・チェーンは、4GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 31dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とデジタル・ピークおよび電力検出器、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。シングルまたはデュアルのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) により、最大 400MHz (8 チャネル・モード)、最大 800MHz (4 チャネル・モード) の合成信号帯域幅を実現しています。TDD モードでは、TDD RX (トラフィック・レシーバ) と TDD FB (広帯域フィードバック・レシーバ) が動的に切り替わるようにレシーバ・チャネルを構成し、両方の目的で同じアナログ入力を再使用できます。
各トランスミッタ・チェーンは、最大 800MHz の結合信号帯域幅 (4 チャネル・モードの場合は最大 1200MHz) をサポートするシングルまたはデュアルのデジタル・アップ・コンバータ (DUC) を備えています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
フィードバック・パスは、4GSPS の RF サンプリング ADC を駆動する 25dB レンジの DSA を内蔵しています。この DSA は最大 800MHz の結合帯域幅 (4 チャネル・モードの場合、最大 1200MHz) を持つシングル・ワイドまたはデュアル・ナローの複数の DDC が接続されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AFE8030 | ABJ FCBGA (400) | 17.00mm × 17.00mm |
ALK FCBGA (400) | 17.00mm × 17.00mm |