AFE8030
- オクタル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- オクタル RF サンプリング 4GSPS 受信 ADC
- デュアル RF サンプリング 4GSPS フィードバック ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:
- TX/FB:800MHz
- (4 チャネル・モードの場合 1200MHz)
- RX:400MHz
- (4 チャネル・モードの場合 800MHz)
- TX/FB:800MHz
- RF 周波数範囲:最大 6GHz
- デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップ
- RX/FB:31/25dB レンジ、1dB ステップ
- シングルまたはデュアル・バンド DUC/DDC
- デュアル NCO (チェーンごと) による周波数の高速な切り換え
- TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
- 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
- DAC または ADC レートでの外部 CLK (オプション)
- SerDes データ・インターフェイス
- JESD204B、JESD204C
- 8 つの SerDes トランシーバ (最高 32.5Gbps)
- 8b/10b および 64b/66b エンコード
- 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:
- 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE8030 は高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバであり、8 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーン、8 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーン、および補助チェーン (フィードバック・パス) のための 2 つの独立した RF フロントエンドを統合しています。トランスミッタおよびレシーバ・チェーンのダイナミック・レンジが広いので、無線基地局用の 3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、 AFE8030 デバイスはマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。
各レシーバ・チェーンは、4GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 31dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とデジタル・ピークおよび電力検出器、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。 シングルまたはデュアルのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) により、最大 400MHz (8 チャネル・モード)、最大 800MHz (4 チャネル・モード) の合成信号帯域幅を実現しています。TDD モードでは、TDD RX (トラフィック・レシーバ) と TDD FB (広帯域フィードバック・レシーバ) が動的に切り替わるようにレシーバ・チャネルを構成し、両方の目的で同じアナログ入力を再使用できます。
各トランスミッタ・チェーンは、最大 800MHz の結合信号帯域幅 (4 チャネル・モードの場合は最大 1200MHz) をサポートする シングルまたはデュアルのデジタル・アップ・コンバータ (DUC) を備えています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
フィードバック・パスは、4GSPS の RF サンプリング ADC を駆動する 25dB レンジの DSA を内蔵しています。この DSA は最大 800MHz の 結合帯域幅 (4 チャネル・モードの場合、最大 1200MHz) を持つ シングル・ワイドまたはデュアル・ナローの 複数の DDC が接続されています。
詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE8030 フィードバック・パス搭載、オクタル・チャネル RF トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 28日 |
アプリケーション・ノート | RF Sampling Resource Guide | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 | |||
証明書 | AFE8030-HBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 3月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Temp Profile to Maintain Optimum FIT Performance | 2019年 7月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE8030EVM — AFE8030 デュアル・フィードバック・パス搭載、オクタルチャネル RF トランシーバの評価基板
AFE8030 評価基板 (EVM) は、最大で 8 個の送信チャネル、8 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (8T8R+2FB) をサポートするように同時構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。この AFE8030EVM を使用して評価できる AFE8030 は、オクタルチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 4GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC (...)
HTK-3P-AGILEX-ESOM7 — HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
The Hitek Systems eSOM7 interfaces with the AFE8092, AFE8030, AFE7952, and AFE7920 through an FPGA mezzanine card (FMC) connector. It provides a quick evaluation and prototyping platform for 5G wireless solutions based on Intel’s latest high-performance 10-nm Agilex F-Series FPGA.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。