DATA SHEET
ALM2403-Q1 レゾルバ駆動向け保護機能搭載、車載用、低歪み、デュアル・チャネル・オペアンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 機能安全に対応
- 大出力電流の駆動:ピーク 500mA (チャネル毎)
- ディスクリート・オペアンプおよびトランジスタの代替
- 両方の電源について広い電源電圧範囲 (最高 24V)
- 過熱シャットダウン
- 電流制限
- 低 IQ アプリケーション用のシャットダウン・ピン
- 21MHz のゲイン帯域幅、50V/µs のスルーレート
- パッケージ:14 ピン HTSSOP (PWP)