ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

ALM2403-Q1

アクティブ

車載対応、リゾルバ アプリケーション向け、低歪み、デュアルチャネル、高電圧、パワー オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 0.45 GBW (typ) (MHz) 21 Slew rate (typ) (V/µs) 50 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 25 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Features Adj Current Limit, EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 94 Rail-to-rail In, Out Architecture Bipolar
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 24 Iout (typ) (A) 0.45 GBW (typ) (MHz) 21 Slew rate (typ) (V/µs) 50 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 25 Offset drift (typ) (µV/°C) 15 Iq per channel (typ) (mA) 3.6 Features Adj Current Limit, EMI Hardened, High Cload Drive, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 94 Rail-to-rail In, Out Architecture Bipolar
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:TA = -40℃~+125℃
  • 機能安全に対応
  • 大出力電流の駆動:ピーク 500mA (チャネル毎)
    • ディスクリート・オペアンプおよびトランジスタの代替
  • 両方の電源について広い電源電圧範囲 (最高 24V)
  • 過熱シャットダウン
  • 電流制限
  • 低 IQ アプリケーション用のシャットダウン・ピン
  • 21MHz のゲイン帯域幅、50V/µs のスルーレート
  • パッケージ:14 ピン HTSSOP (PWP)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:TA = -40℃~+125℃
  • 機能安全に対応
  • 大出力電流の駆動:ピーク 500mA (チャネル毎)
    • ディスクリート・オペアンプおよびトランジスタの代替
  • 両方の電源について広い電源電圧範囲 (最高 24V)
  • 過熱シャットダウン
  • 電流制限
  • 低 IQ アプリケーション用のシャットダウン・ピン
  • 21MHz のゲイン帯域幅、50V/µs のスルーレート
  • パッケージ:14 ピン HTSSOP (PWP)

ALM2403-Q1 は、レゾルバを使用したアプリケーションに最適な機能と性能を備えたデュアルパワー・オペアンプです。大出力電流を連続的に駆動できると同時に、デバイスのゲイン帯域幅が広く、スルーレートが大きいため、リゾルバの 1 次コイルの励起に必要な低歪みの差動大振幅励磁の実現に適しています。電流制限と過熱検出により、特にフォルトが発生しやすい有線によるアナログ信号の駆動時に、システム全体の堅牢性を高めることができます。

サーマル・パッド付きで RθJA が小さい小型の HTSSOP パッケージにより、基板面積を最小化すると同時に大電流を負荷に供給できます。ALM2403-Q1 のゲイン帯域幅が広いため、高出力駆動能力を保った状態で、デバイスをフィルタ段として構成できます。その結果、レゾルバ駆動のシグナル・チェーン全体のソリューション・サイズを大幅に縮小できます。このソリューション・サイズの縮小は、ALM2403-Q1 を車載用および産業用アプリケーションで使用する場合の主な利点のひとつです。

ALM2403-Q1 は、レゾルバを使用したアプリケーションに最適な機能と性能を備えたデュアルパワー・オペアンプです。大出力電流を連続的に駆動できると同時に、デバイスのゲイン帯域幅が広く、スルーレートが大きいため、リゾルバの 1 次コイルの励起に必要な低歪みの差動大振幅励磁の実現に適しています。電流制限と過熱検出により、特にフォルトが発生しやすい有線によるアナログ信号の駆動時に、システム全体の堅牢性を高めることができます。

サーマル・パッド付きで RθJA が小さい小型の HTSSOP パッケージにより、基板面積を最小化すると同時に大電流を負荷に供給できます。ALM2403-Q1 のゲイン帯域幅が広いため、高出力駆動能力を保った状態で、デバイスをフィルタ段として構成できます。その結果、レゾルバ駆動のシグナル・チェーン全体のソリューション・サイズを大幅に縮小できます。このソリューション・サイズの縮小は、ALM2403-Q1 を車載用および産業用アプリケーションで使用する場合の主な利点のひとつです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
ALM2402F-Q1 アクティブ 車載対応、デュアルチャネル、大電流出力、オペアンプ Lower supply current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ALM2403-Q1 レゾルバ駆動向け保護機能搭載、車載用、低歪み、デュアル・チャネル・オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 30日
アプリケーション・ノート Parallel Amplifiers for Higher Output Power: An Improved Howland Pump Approach PDF | HTML 2021年 7月 11日
アプリケーション概要 Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs 2020年 12月 22日
機能安全情報 ALM2403-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 11月 30日
アプリケーション・ノート Overvoltage Protection of Resolver-Based Circuits PDF | HTML 2020年 11月 19日
証明書 ALM2403Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 19日
技術記事 Improve efficiency in your HEV/EV resolver PDF | HTML 2019年 11月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALM2403Q1EVM — 大電流出力、高スルー レートのデュアル オペアンプの評価基板

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の ALM2403-Q1 は、各種保護機能を搭載した、車載グレード、デュアル、高電圧、大電流のオペアンプです。この ALM2403Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ALM2403-Q1 デバイスの各種機能にアクセスし、このデバイスの性能を測定するための設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ALM2403-Q1 PSpice Model (Rev. B)

SBOMBJ4B.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

ALM2403-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMBJ2A.TSC (301 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ALM2403-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMBJ3A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian