JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | 信号のタイプ [2] | 説明 [3] | ALV のピン [4] | ALX のピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | D8 | D4 |
MCU_TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | E8 | C2 |
MCU_TIMER_IO2 (1) | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B8 | |
MCU_TIMER_IO3 (1) | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B9 |