JAJSFV2E april 2008 – august 2023 AM26LV32E
PRODUCTION DATA
AM26LV32E デバイスは 3 ステート出力に対応したクワッド差動ライン・レシーバです。TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されており、電源電圧が低くなっています。このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送を行うように最適化されています。3 ステート出力によりバス構成システムへの直接接続が可能です。AM26LV32E はフェイルセーフ回路を内蔵しているため、レシーバ出力時に電圧信号が未知の状態になるのを回避できます。開路フェイルセーフでは、それぞれの出力時に High 状態を確保します。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーションに対応しています。Ioff 回路が出力を無効にするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至るのを防ぐことができます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
AM26LV32E | SO (16) | 10.2mm × 7.8mm |
SOIC (16) | 9.9mm × 6mm | |
VQFN (16) | 4mm × 3.5mm | |
TSSOP (16) | 5mm × 6.4mm |