JAJSSK1A December 2023 – December 2024 AM62P , AM62P-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
電源名 | 説明 | 最小値(1) | 公称値 | 最大値 (1) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VDD_CORE(2) VDDA_CORE_CSI_DSI(2) VDDA_CORE_DSI_CLK(2) VDDA_CORE_USB(2) VDDA_DDR_PLL0(2) |
コア電源 CSIRX0 および DSITX0 コア電源 DSITX0 クロック コア電源 USB0 および USB1 コア電源 DDR デスキュー PLL 電源 |
0.75V 動作 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
0.85V 動作 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
VDD_CANUART(3) | CANUART コア電源 | 0.75V 動作 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
0.85V 動作 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
VDDR_CORE | RAM 電源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
VDD_MMC0(4) VDDA_0P85_DLL_MMC0(4) |
MMC0 PHY コア電源 MMC0 DLL アナログ電源 |
0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
VDDS_DDR(5) VDDS_DDR_C(5) |
DDR PHY IO 電源 DDR クロック IO 電源 |
1.1V 動作 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
VDDS_MMC0 | MMC0 PHY IO 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 および WKUP_LFOSC0 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK、MCU_PLL0 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_PLL0 | MAIN_PLL0、MAIN_PLL1、MAIN_PLL2 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_PLL1 | MAIN_PLL16、MAIN_PLL17、MAIN_PLL18 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_PLL2 | MAIN_PLL6 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_PLL3 | MAIN_PLL12 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_PLL4 | MAIN_PLL8 および MAIN_PLL15 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_1P8_CSI_DSI | CSIRX0 および DSITX0 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_1P8_OLDI0 | OLDI0 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_1P8_USB | USB0 および USB1 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_TEMP0 | TEMP0 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_TEMP1 | TEMP1 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_TEMP2 | TEMP2 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VPP | eFuse ROM プログラミング電源 | (6) を参照 | (6) を参照 | (6) を参照 | V | |
VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 電源用電圧モニタ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
VDDA_3P3_USB | USB0 および USB1 3.3 V アナログ電源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
VMON_3P3_SOC | 3.3V SoC 電源用電圧モニタ | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
VMON_VSYS | システム電源用電圧モニタ | 0 | (7) を参照 | 1 | V | |
USB0_VBUS | USB0 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (8) を参照 | 3.465 | V | |
USB1_VBUS | USB1 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (8) を参照 | 3.465 | V | |
VDDSHV_CANUART(9) | IO グループ CANUART のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV_MCU | IO グループ MCU のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV0 | IO グループ 0 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV1 | IO グループ 1 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV2 | IO グループ 2 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV3 | IO グループ 3 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV5 | IO グループ 5 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
VDDSHV6 | IO グループ 6 のデュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | 125℃産業用および車載用 | -40 | 125 | ℃ |