このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AMC0106M05 は、±50mV の入力電圧範囲を持つ高精度の機能絶縁デルタ シグマ変調器 です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。
AMC0106M05 は、小さいパッケージ サイズと低い入力電圧範囲を備え、スペースに制約のあるアプリケーションでの高精度絶縁型電流センシングを実現するように設計されています。ガルバニック絶縁バリアは高い同相過渡に対応し、感受性の高い制御回路を電力段のスイッチングノイズから絶縁できます。
AMC0106M05 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、16 ビットの分解能、82.5dB のダイナミック レンジ、78kSPS のデータ レートを実現します。
AMC0106M05 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。