The AMC0136
operates in one of the following states:
- OFF-state: The low-side of
the device (DVDD) is below the DVDDUV threshold. The device is
not responsive. DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。
- Missing high-side supply: The
low-side of the device (DVDD) is supplied and within Recommended Operating Conditions . The high-side
supply (AVDD) is below the AVDDUV threshold. このデバイスは、 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。
- Analog input overrange
(positive fullscale input): AVDD and DVDD are within recommended operating
conditions but the analog input voltage VIN = (VINP– VSNSN) is above the maximum
clipping voltage (VClipping, MAX). Output Behavior in Case of a Full-Scale Input セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。
- Analog input underrange
(negative fullscale input): AVDD and DVDD are within recommended operating
conditions but the analog input voltage VIN = (VINP– VSNSN) is below the minimum
clipping voltage (VClipping, MIN). Output Behavior in Case of a Full-Scale Input セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。
- Normal operation: AVDD, DVDD,
and VIN are within the recommended operating conditions. The
device outputs a digital bitstream, as explained in the Digital Output section.
Table 6-1 lists
the operational modes.
Table 6-1 Device Operational
Modes
OPERATINAL MODE |
AVDD |
DVDD |
VIN |
DEVICE RESPONSE |
| OFF |
Don't care |
VDVDD < DVDDUV |
Don't care |
DOUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、DOUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。 |
| Missing high-side supply |
VAVDD < AVDDUV |
Valid(1) |
Don't care |
このデバイスは、 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビットストリームを出力します。 |
| Input overrange |
Valid(1) |
Valid(1) |
VIN > VClipping, MAX |
Output Behavior in Case of a Full-Scale Input セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。 |
| Input underrange |
Valid(1) |
Valid(1) |
VIN < VClipping, MIN |
Output Behavior in Case of a Full-Scale Input セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。 |
| Normal operation |
Valid(1) |
Valid(1) |
Valid(1) |
Normal operation |
(1) "Valid" denotes within the recommended operating conditions.