JAJSSQ1B October 2024 – November 2025 AMC0380D-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0380D-Q1の入力に抵抗分圧器は、HVIN ピンに印加される電圧を ±1V 線形フルスケール レベルに分圧します。この信号は SNSP ピンで利用できます。これは、アナログシグナルチェーンの入力でもあります。
SNSP ピンの高インピーダンス の入力バッファは、2 次のスイッチング コンデンサ、フィードフォワード ΔΣ 変調器に電力を供給します。変調器は、絶縁チャネルの信号伝送 セクションで説明されているように、アナログ信号をビットストリームに変換します。ビットストリームは、絶縁バリアをまたぐ転送されます。