JAJSRW4A October 2024 – September 2025
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AMC0386-Q1 は、次の状態のいずれかで動作します。
表 7-1 に、動作モードを示します。
| オペラティナル モード |
AVDD | DVDD | VIN | デバイス の応答 |
|---|---|---|---|---|
| オフ | 未使用 | VDVDD < DVDDUV | 未使用 | OUT はハイ インピーダンス状態。内部的に、OUT および CLKIN は、ESD 保護ダイオードにより DVDD および DGND にクランプされます。 |
| ハイサイド電源喪失 | VAVDD < AVDDUV | 有効(1) | 未使用 | このデバイスは、ハイサイド電源が消失した場合の出力動作 セクションで説明されているように、ロジック 0 の一定のビット ストリームを出力します。 |
| 入力オーバーレンジ | 有効(1) | 有効(1) | VIN > VClipping, MAX | フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 0 を出力します。 |
| アンダーレンジ入力 | 有効(1) | 有効(1) | VIN < VClipping, MIN | フルスケール入力の場合の出力動作 セクションで説明しているように、このデバイスは 128 クロックサイクルごとにロジック 1 を出力します。 |
| 通常動作 | 有効(1) | 有効(1) | 有効(1) | 通常動作 |