DATA SHEET
AMC1035 ±1Vのバイポーラ入力と2.5Vの基準出力を持つデルタ-シグマ変調器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 電圧および温度の検出に最適化されたデルタ-シグマ変調器
- ±1V の入力電圧範囲
- 高い差動入力抵抗:1.6GΩ (標準値)
- 内蔵の 2.5V、±5mA 基準電圧によるレシオメトリック測定
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:±6µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±45ppm/℃ (最大値)
- レシオメトリック・ゲイン・ドリフト係数:±15ppm/℃ (最大値)
- マンチェスター・エンコードまたはコード化なしのビットストリーム出力を選択可能
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C