JAJSE30A October 2017 – June 2018 AMC1106E05 , AMC1106M05
PRODUCTION DATA.
三相電気メータにおけるシャント抵抗ベースの電流センシング
AMC1106は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。
AMC1106の入力段は、多相電気メータによく採用されるシャント抵抗やその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されており、優れたACおよびDC性能を実現します。±50mVという低い入力電圧範囲により、シャント抵抗値を小さくして消費電力を最小限に抑えることができます。AMC1106の出力ビットストリームは、適切なデジタル・フィルタを使用して間引くことができます。MSP430F67x、TMS320F2807x、およびTMS320F2837xマイクロコントローラ、ならびにAMC1210には、こうしたデジタル・フィルタが内蔵されているため、AMC1106を使用した場合にシームレスに動作します。
ハイサイドでは、この変調器は3.3Vまたは5V電源(AVDD)から電源を供給されます。絶縁デジタル・インターフェイスは、3.0V、3.3V、5Vの電源(DVDD)で動作します。
AMC1106は、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AMC1106x | SOIC (8) | 5.85mm×7.50mm |