JAJS323D February 2008 – June 2024 AMC1203
PRODUCTION DATA
AMC1203 は、ガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に準拠した、最大 3800VPEAK の基本絶縁を実現することが認証されています。
AMC1203 の入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。AMC1203 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタなどのデジタル ローパス フィルタと組み合わせることで、16 ビットの分解能、87dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。
AMC1203 は、SOP-8 ガルウィング パッケージ (DUB)、SOP-8 パッケージ (PSA)、および SOIC-16 パッケージ (DW) で供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
AMC1203 | DUB (SOP、8) | 9.5mm × 10.4mm |
PSA (SOP、8) | 5.27mm × 7.9mm | |
DW (SOIC、16) | 10.3mm × 10.3mm |