JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
典型的な周波数インバータ・アプリケーションでは、デバイスの1次側電源(AVDD)は、上部ゲート・ドライバのフローティング電源から直接派生されます。システム・レベルのコストを最低限に抑えるため、ツェナー・ダイオードを使用して電圧を5Vまたは3.3V (±10%)に制限できます。または、LM317-Nなどの低コストの低ドロップ・レギュレータ(LDO)を使用して、電源電圧レベルを調整し、電源ノードでのノイズを最小化することもできます。この電源パスにフィルタ処理を行うため、低ESRの0.1µFのデカップリング・コンデンサをお勧めします。最高の性能を得るため、このコンデンサ(Figure 57のC2)は、AMC1303のAVDDピンと可能な限り近く配置してください。さらに、値が2.2µF~10µFの範囲のコンデンサを追加することをお勧めします。
フローティング・グランド基準電圧(AGND)は、デバイスの負の入力(AINN)に接続されるシャント抵抗の端から派生されます。4ピンのシャントを使用する場合、デバイス入力は内部リードに、AGNDはシャントの外部リードの1つに接続されます。
コントローラ側でデジタル電源のデカップリングを行うには、AMC1303のDVDDピンとできるだけ近くに0.1µFのコンデンサを搭載し、さらに2.2µF~10µFの範囲のコンデンサを追加することをお勧めします。