JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧、AVDDからAGNDへ、またはDVDDからDGNDへ | -0.3 | 6.5 | V | |
AINP、AINNのアナログ入力電圧 | AGND - 6 | AVDD + 0.5 | V | |
DOUT、CLKOUTでのデジタル出力電圧 | DGND - 0.5 | DVDD + 0.5 | V | |
電源ピンを除く任意のピンへの入力電流 | -10 | 10 | mA | |
接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |