JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fCLK | 内部クロック周波数、 AMC1303Mx の CLKOUT ピンのみ | AMC1303Mxx10 | 9.6 | 10 | 10.4 | MHz |
AMC1303Mxx20 | 19.2 | 20 | 20.8 | |||
内部クロックのデューティ サイクル (1)、 AMC1303Mx の CLKOUT ピンのみ | 45% | 50% | 55% | |||
th | CLKOUT立ち上がりエッジ後のDOUTホールド時間 | AMC1303Mx、CLOAD = 15pF | 7 | ns | ||
td | CLKOUT立ち上がりエッジ後のDOUT遅延時間 | AMC1303Mx、CLOAD = 15pF | 15 | ns | ||
tr | DOUT、CLKOUTの立ち上がり時間 | 10%~90%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
10%~90%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
tf | DOUT、CLKOUTの立ち下がり時間 | 90%~10%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
90%~10%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
tASTART | アナログ スタートアップ時間 | DVDD ≥ 2.7Vで、AVDDが3.0Vまでのステップ | 0.5 | ms |