JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
TA = 25℃、AVDD = 5V、DVDD = 3.3V、AINP = -50mV~50mV (AMC1303x05x) または -250mV~250mV (AMC1303x25x)、AINN = AGND、および OSR = 256 の sinc3 フィルタの場合 (特に記述のない限り)






| キャプチャ時間 = 105ms |

| キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x05x、キャプチャ時間 = 105ms |

| キャプチャ時間 = 839ms |

| AMC1303x25x、キャプチャ時間 = 839ms |

| キャプチャ時間 = 105ms |

| キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x05x、キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x0520、キャプチャ時間 = 839ms、VIN = 100mVPP |

| AMC1303x2520、キャプチャ時間 = 839ms、VIN = 500mVPP |


| DVDD = 3.3V |

| AMC1303Mxx10 |






| キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x25x、キャプチャ時間 = 105ms |

| キャプチャ時間 = 839ms |

| キャプチャ時間 = 839ms |

| AMC1303x05x、キャプチャ時間 = 839ms |

| キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x25x、キャプチャ時間 = 105ms |

| AMC1303x0510、キャプチャ時間 = 839ms、VIN = 100mVPP |

| AMC1303x2510、キャプチャ時間 = 839ms、VIN = 500mVPP |



| DVDD = 5V |

| AMC1303Mxx20 |