JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
AMC1303は、低抵抗のシャントを使用する電流センシング アプリケーションで使用するため最適化されています。ただし、入力バイアス電流の影響を考慮する限り、このデバイスは絶縁電圧センシング アプリケーションにも適しています。最良の性能を得るため、この使用事例では、デバイスの ±250mV バージョン (AMC1303x25xx) を使用してください。
図 8-6は、高電圧センシング アプリケーションに使用される典型的な回路を簡略化して示したものです。値の大きな抵抗(R1およびR2)が分割抵抗として使用され、電流の値を主に定義します。センシング抵抗R3の抵抗値は、AMC1303の入力電圧範囲に合わせて選択されます。AMC1303x25x では、この抵抗と差動入力抵抗は 22kΩ で、分割電圧も生み出すため、ゲイン誤差が増大します。R1、R2、RIND の値が R3 よりもはるかに大きいと想定すると、結果として発生する合計ゲイン誤差は 式 4 で推定されます。ここで EG は AMC1303 のゲイン誤差です。
このゲイン誤差は、最初のシステム レベルのゲイン較正手順により最小化されます。