JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
AMC1303に実装されている変調器(図 7-2に概念化されているものなど)は、2次、スイッチング コンデンサ、フィードフォワードΔΣ変調器です。1 ビットのデジタル / アナログ コンバータ (DAC) のアナログ入力電圧 VIN および出力 V5 が減算され、最初の積分器段の入力でアナログ電圧 V1 を供給します。最初の積分器の出力は、2 番目の積分器段の入力に供給され、出力電圧 V3 が生成されます。これが入力信号 VIN および最初の積分器の出力 V2 から減算されます。その結果生成される電圧 V4 の極性に応じて、コンパレータの出力が変化します。この場合、1 ビット DAC は、次のクロック パルス時に、アナログ出力電圧 V5 を変化させることで応答し、これによって積分器は逆方向へ進行し、積分器の出力の値は入力の平均値を強制的にトラッキングします。
図 7-2 2次変調器のブロック図変調器は、量子化ノイズを高い周波数にシフトします。図 7-1を参照してください。このため、デバイスの出力でローパス デジタル フィルタを使用すると、総合的な性能が向上します。このフィルタは、高いサンプリング レートの1ビット データ ストリームを、より低いレートでビット数の多いデータ ワードに変換する(間引き)ためにも使用されます。テキサス・インスツルメンツのマイクロコントローラ ファミリ TMS320F2807x および TMS320F2837x には、シグマ-デルタ フィルタ モジュール (SDFM) と呼ばれる適切な、プログラム可能でハードワイヤードのフィルタ構造が用意されており、AMC1303 ファミリで使用するため最適化されています。また、MSP430F677x マイクロコントローラの SD24_B コンバータには、内蔵の sinc フィルタに直接アクセスするパスが用意されているため、マルチチャネルの絶縁電流センシング用のシステム レベル ソリューションとなります。別のオプションとして、AMC1210 (4 チャネルのデジタル sinc フィルタ) などの適切な特定用途向けデバイスも使用できます。または、フィールド プログラム可能ゲート アレイ (FPGA) を使用してフィルタを実装することもできます。