JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧、AVDDからAGNDへ、またはDVDDからDGNDへ | –0.3 | 6.5 | V | |
AINP、AINNのアナログ入力電圧 | AGND - 6 | AVDD + 0.5 | V | |
DOUT、CLKOUTでのデジタル出力電圧 | DGND - 0.5 | DVDD + 0.5 | V | |
電源ピンを除く任意のピンへの入力電流 | –10 | 10 | mA | |
接合部温度、TJ | 150 | °C | ||
Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C |