JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
クリッピング電圧を超える入力信号 (|VIN|≥|VClipping|) が AMC1303 に印加された場合、AMC1303 は 図 7-8 に示すようにビットストリームを出力します。0 または 1 は、検出される信号の実際の極性によって、128 クロック サイクルごとに生成されます。この方法により、AVDDが消失した状態と、フルスケール入力信号の状態とを、システムレベルで区別できます。