JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
「周波数インバータ・アプリケーション」セクションに記載されている典型的なアプリケーションのパラメータ一覧を、Table 1に示します。
パラメータ | 値 | |
---|---|---|
1次側電源電圧 | 3.3Vまたは5V | |
2次側電源電圧 | 3.3Vまたは5V | |
線形応答に関する、シャントにまたがる電圧低下 | AMC1303x25x: ±250mV (最大値) | |
AMC1303x05x: ±50mV (最大値) |