JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
変調器は、デジタル フィルタによって処理されたビットストリームを生成し、従来型の A/D コンバータ (ADC) の変換結果と同じようなデジタル ワードを生成します。式 2 に示した、非常に単純な、最小限の労力とハードウェアで構築できるフィルタは、sinc3 タイプです。
このフィルタは2次変調器用に、最も小さなハードウェア(デジタル ゲート数)で、最良の出力性能が得られます。このドキュメントに記載されているすべての特性は、オーバーサンプリングレート (OSR) が 256 の sinc3 フィルタと、出力ワード サイズ 16 ビットで測定されたものです。
多くの場合、ADCとΔΣ変調器の性能を比較するには、実効ビット数(ENOB)が使用されます。各種のオーバーサンプリング率におけるAMC1303のENOBを、図 8-1に示します。このドキュメントでは、式 3 は次の式を使用して、SINAD からこの数値を計算します。
FPGA に sinc3 フィルタを実装するためのサンプル コードについては、アプリケーション ノート『ADS1202 と FPGA デジタル フィルタとの組み合わせによる、モータ制御アプリケーションでの電流測定』に解説されています。このアプリケーション ノートは www.ti.com からダウンロードできます。