JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
fCLK | 内部クロック周波数、
AMC1303MxのCLKOUTピンのみ |
AMC1303Mxx10 | 9.6 | 10 | 10.4 | MHz |
AMC1303Mxx20 | 19.2 | 20 | 20.8 | |||
デューティ・サイクル | 内部クロックのデューティ・サイクル、(1)
AMC1303MxのCLKOUTピンのみ |
45% | 50% | 55% | ||
th | CLKOUT立ち上がりエッジ後のDOUTホールド時間 | AMC1303Mx、CLOAD = 15pF | 7 | ns | ||
td | CLKOUT立ち上がりエッジ後のDOUT遅延時間 | AMC1303Mx、CLOAD = 15pF | 15 | ns | ||
tr | DOUT、CLKOUTの立ち上がり時間 | 10%から90%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
10%から90%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
tf | DOUT、CLKOUTの立ち下がり時間 | 90%から10%、2.7V ≤ DVDD ≤ 3.6V、CLOAD = 15pF | 0.8 | 3.5 | ns | |
90%から10%、4.5V ≤ DVDD ≤ 5.5V、CLOAD = 15pF | 1.8 | 3.9 | ||||
tASTART | アナログ・スタートアップ時間 | DVDD ≥ 2.7Vで、AVDDが3.0Vまでのステップ | 0.5 | ms |