JAJSDB6D June 2017 – October 2024 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | AMC1303Mx | AMC1303Ex | ||
AGND | 4 | 4 | — | アナログ (ハイサイド) グランド基準電圧。 |
AINN | 3 | 3 | I | 反転アナログ入力。 |
AINP | 2 | 2 | I | 非反転アナログ入力。 |
AVDD | 1 | 1 | — | アナログ (ハイサイド) 電源、3.0V~5.5V。 デカップリングの推奨事項については、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。 |
CLKOUT | 7 | — | O | 変調器のクロック出力、公称値 10MHz (AMC1303Mxx10) または 20MHz (AMC1303Mxx20)。 |
DGND | 5 | 5 | — | デジタル (コントローラ側) グランド基準電圧。 |
DGND | — | 7 | — | AMC1303Ex バリエーションでは、このピンをコントローラ側グランドに接続します。 |
DOUT | 6 | 6 | O | 変調器のビットストリーム出力。このピンは、AMC1303Ex バリエーション用のマンチェスター符号化された出力です。 |
DVDD | 8 | 8 | — | デジタル (コントローラ側) 電源、2.7V~5.5V。 デカップリングの推奨事項については、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。 |