DATA SHEET
AMC1306x 高CMTI、小型、高精度の強化絶縁デルタ-シグマ変調器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
- ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C