このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AMC131M01 は、高精度、シングル・チャネル、データ / 電力絶縁型、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。AMC131M01 は、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用に設計された、ダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M01 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、AMC131M01 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。