JAJSP50A May 2023 – September 2023 AMC131M03-Q1
PRODUCTION DATA
AMC131M03-Q1 は、高精度、3 チャネル、絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。AMC131M03-Q1 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、車載アプリケーションの絶縁型電圧および電流の測定向けに設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を抵抗分圧器ネットワークまたはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M03-Q1 は、デバイスのローサイドから単電源で動作できる完全集積型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE V 0884-17 および UL1577 に準じて認証されています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、損傷から低電圧側を保護します。