JAJSOS3B September 2023 – September 2023 AMC131M03
PRODUCTION DATA
AMC131M03 は、高精度、3 チャネル、データ / 電力絶縁型、同時サンプリング、24 ビット、デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) です。AMC131M03 はダイナミック・レンジが広く、低消費電力で、エネルギー測定固有の機能を備えているため、エネルギー・メーターおよび電力計測アプリケーション用用に設計されています。デバイスの入力インピーダンスが高いため、ADC 入力を分圧抵抗回路またはシャント電流センサに直接接続できます。
AMC131M03 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えています。強化容量性絶縁バリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に準拠しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステムの部品を分離し、低電圧部品を損傷から保護するため、AMC131M03 はシャント電流センサを使用する多相エネルギー・メーター・アプリケーションに最適です。